Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁液壓裝置其他液壓部件2P-1282: 7/8-14 六角頭 37° 擴口直型轉接器
首頁
液壓裝置其他液壓部件
2P-1282: 7/8-14 六角頭 37° 擴口直型轉接器
2P-1282: 7/8-14 六角頭 37° 擴口直型轉接器

油液輸送直管轉接器 (37 度)

品牌: Cat

產品影像
2P-1282: 7/8-14 六角頭 37° 擴口直型轉接器
2P-1282: 7/8-14 六角頭 37° 擴口直型轉接器
2P-1282: 7/8-14 六角頭 37° 擴口直型轉接器
2P-1282: 7/8-14 六角頭 37° 擴口直型轉接器
2P-1282: 7/8-14 六角頭 37° 擴口直型轉接器

油液輸送直管轉接器 (37 度)

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
2P-1282 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 2P-1282 的規格

測量單位

美制公制
類型: 直型
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14)
連接器類型: -10 JIC 37° 至 -10 JIC 37°,悶頭
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5081 (7/8-14)
材質說明: 鍍鋼
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3251 (7/8-14)
長度 (mm): 70
六角尺寸 (mm): 29
螺紋: 7/8-14 (2X)
長度 (in): 2.74
六角尺寸 (in): 1.13
Material: Carbon Steel
檢視更多
零件編號 2P-1282 的相容型號

地下鉸接式卡車

AE40 AD63 AD45 AD40

引擎 - 發電機組

C32 C32 INDUSTRIAL C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL POWER SYS DE1100 DE800S

履帶式裝載機

931C II 935C 935B 939 933 931 931B 931C 935C II

輪式堆土機-鏟運機

651E 657E 631E 637E 613 613C 637E 613B 631E

作業機具

BH30W 931 D3 BH30 BH27

綜合多用機

IT28 IT28B

非公路卡車

793D 772

石油產品

TH48-E70 C32 C27 C32

引擎 - 工業

C32 C9.3B C32B

輪式推土機

990K 990 G926 926 926E

發電機

SR5 SR4B

履帶式堆土機

D8L D9R D9L D9N D3B D4B D10N D11N D6T 3 9 8 11 10 10SU 814S 11U 10U 11SU 8A 8S 8U 9C 9U 9S 9SU 3S 3P

滑移轉向裝載機

299D2 XHP 299D3 XE

履帶式集材機

59N 59L 58L 53 59 58

船舶產品

XQ425 DE1400 D1250 DE1000S C13 XQ375 C32 GEN SET D1000 DE1250 C27 C32 DE1500 DE1250S 3516C D800

輪式集材機

FB518

引擎 - 機具

C27

鉸接式卸料卡車

D400D D25D D350D D30D D40D

挖掘機

M325C

擴充型採礦產品

R3000H R2900G R1700G R2900 6040 FS 6040 6030

檢視更多
相關的零件
2M-9780
2M-9780: 19.18mm 內徑 O 型環油封
檢查價格
238-5081
238-5081: 19.18mm 內徑 O 型環油封
檢查價格
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天