Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

註冊
Caterpillar

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

首頁引擎潤滑系統機油管路319-6446: 25.65mm 內徑起重汽缸管路
首頁引擎潤滑系統機油管路319-6446: 25.65mm 內徑起重汽缸管路
319-6446: 25.65mm 內徑起重汽缸管路

油液輸送管組成件

品牌: Cat

產品影像
319-6446: 25.65mm 內徑起重汽缸管路
319-6446: 25.65mm 內徑起重汽缸管路
319-6446: 25.65mm 內徑起重汽缸管路
319-6446: 25.65mm 內徑起重汽缸管路
319-6446: 25.65mm 內徑起重汽缸管路

油液輸送管組成件

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
零件編號 319-6446 的規格

測量單位

美制公制
物料:
外徑 (mm): 32.0
長度 (mm): Not specified
連接器類型: 凸緣 (兩端)
凸緣類型: -20 Code 61
外徑 (in): 1.25
長度 (in): Not specified
檢視更多
零件編號 319-6446 的相容型號

卡車

793F AC 793F 793F CMD 793F OEM 793F XQ

非公路卡車

793 793F

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換