Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

註冊
Caterpillar

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

首頁416-3660: 六角頭螺栓
首頁416-3660: 六角頭螺栓
416-3660: 六角頭螺栓

品牌: Cat

fallback-image
416-3660: 六角頭螺栓

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
零件編號 416-3660 的規格

測量單位

美制公制
Bolt Length (in): 1.969
Bolt Length (mm): 50.0
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0.787
Grip Length (mm): 20.0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M12-1.75
物料: 不銹鋼
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.75
Class or Grade: Austenitic ISO 3506-1-A4
Hand of Thread: RH
檢視更多
零件編號 416-3660 的相容型號

船用變速箱

C8.7

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換