Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁緊固件、密封件和消耗品緊固件緊固件螺栓和螺絲464-4929: 六角頭螺絲
首頁
緊固件、密封件和消耗品緊固件緊固件螺栓和螺絲
464-4929: 六角頭螺絲
464-4929: 六角頭螺絲

品牌: Cat

fallback-image
464-4929: 六角頭螺絲

品牌: Cat

檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述
描述

我們仍在為此零件新增說明。

規格
規格
測量單位美制公制
Bolt Length (in): 7.48
Bolt Length (mm): 190
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Flake
Grip Length (in): 4.882
Grip Length (mm): 124
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): M27-2
物料: 鋅合金,碳鋼,低合金鋼材
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M27
Thread Size (dia x pitch) (mm): M27x2
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
測量單位美制公制
Bolt Length (in): 7.48
Bolt Length (mm): 190
Bolt Type: Hex Head
檢視更多
相容機型
相容機型

我們目前沒有此零件的相容性資訊。

保固資訊
退貨政策
Parts Diagrams
No Equipment請輸入設備序號,或從先前新增的清單中選擇設備,以查看零件圖。
選取設備
描述規格相容機型
464-4929 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 464-4929 的說明

我們仍在為此零件新增說明。

零件編號 464-4929 的規格

測量單位

美制公制
Bolt Length (in): 7.48
Bolt Length (mm): 190
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Flake
Grip Length (in): 4.882
Grip Length (mm): 124
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): M27-2
物料: 鋅合金,碳鋼,低合金鋼材
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M27
Thread Size (dia x pitch) (mm): M27x2
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
檢視更多
零件編號 464-4929 的相容型號

我們目前沒有此零件的相容性資訊。

要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天