首頁529-8857: 螺栓
首頁529-8857: 螺栓
529-8857: 螺栓

品牌: Cat

fallback-image
529-8857: 螺栓

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
零件編號 529-8857 的規格

測量單位

美制公制
Bolt Length (in): 1
Bolt Length (mm): 25.4
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0.125
Grip Length (mm): 3.18
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 1/2-13
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Hand of Thread: RH
檢視更多
零件編號 529-8857 的相容型號

我們目前沒有此零件的相容性資訊。

要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換