Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

註冊
Caterpillar

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

首頁531-5061: 螺栓
首頁531-5061: 螺栓
531-5061: 螺栓

品牌: Cat

產品影像
531-5061: 螺栓
531-5061: 螺栓
531-5061: 螺栓
531-5061: 螺栓
531-5061: 螺栓

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
零件編號 531-5061 的規格

測量單位

美制公制
Bolt Length (in): 2.756
Bolt Length (mm): 70.0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 2.047
Grip Length (mm): 52.0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M6-1
物料: 鋅合金,碳鋼
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
檢視更多
零件編號 531-5061 的相容型號

我們目前沒有此零件的相容性資訊。

要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換