Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

註冊
Caterpillar

選取商店

了解價格和供應狀況

選取設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

選取設備

首頁574-9961: 兩股編織精巧型軟管
首頁574-9961: 兩股編織精巧型軟管
574-9961: 兩股編織精巧型軟管

Cat® 兩股編織精巧型軟管

品牌: Cat

產品影像
574-9961: 兩股編織精巧型軟管
574-9961: 兩股編織精巧型軟管

Cat® 兩股編織精巧型軟管

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
574-9961 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 574-9961 的說明

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

檢視更多
零件編號 574-9961 的規格
Overall Length (mm): 1,050.0
Weight (kg): 2.357
Material: High Pressure Hose
檢視更多
零件編號 574-9961 的相容型號

擴充型採礦產品

6040 6040

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換