Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

註冊
Caterpillar

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

首頁576-0586: 兩股編織精巧型軟管
首頁576-0586: 兩股編織精巧型軟管
576-0586: 兩股編織精巧型軟管

Cat® 兩股編織精巧型軟管

品牌: Cat

產品影像
576-0586: 兩股編織精巧型軟管
576-0586: 兩股編織精巧型軟管

Cat® 兩股編織精巧型軟管

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
零件編號 576-0586 的說明

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

檢視更多
零件編號 576-0586 的規格
Overall Length (mm): 1,165.0
Weight (kg): 1.49
Material: High Pressure Hose
檢視更多
零件編號 576-0586 的相容型號

迷你液壓挖掘機

303.5CR

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換