Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

註冊
Caterpillar

選取商店

了解價格和供應狀況

選取設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

選取設備

首頁軟管和管道軟管、軟管組件與軟管部件軟管組件588-1135: 永久聯結器
首頁
軟管和管道軟管、軟管組件與軟管部件軟管組件
588-1135: 永久聯結器
588-1135: 永久聯結器

Cat® XN 螺旋形固定式聯結器 CAT 凸緣 – 60 度

品牌: Cat

產品影像
588-1135: 永久聯結器
588-1135: 永久聯結器
588-1135: 永久聯結器
588-1135: 永久聯結器
588-1135: 永久聯結器

Cat® XN 螺旋形固定式聯結器 CAT 凸緣 – 60 度

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
588-1135 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 588-1135 的說明

Cat Spiral permanent couplings exceed SAE/ISO requirements for the best in reliable hose and coupling performance

檢視更多
Cat® 軟管總成產品警告
軟管和聯軸器組合選擇不當將使保修失效,並可能導致嚴重的人身傷害或死亡、財產損失或部件和機器系統故障。Cat® 軟管總成產品作為一個系統進行設計和測試,以實現可靠連接,從而最大限度地提高液壓系統的安全性和可靠性。此外,還建議使用妥善保養的適當 Caterpillar 工具,以確保軟管按照技術規格捲曲。將 Caterpillar 軟管與其他製造商的聯軸器搭配使用或將 Caterpillar 聯軸器與其他製造商的軟管搭配使用可能會導致軟管組件不可靠、不安全或性能不佳。Caterpillar 不建議或未授權這種使用方式。有關更多資訊,請參閱 SAE J1273 6.
檢視更多
零件編號 588-1135 的規格

測量單位

美制公制
連接器: 固定式
物料:
塗層: 鍍鋅
形狀: 60 度
連接器類型: -24 CAT 凸緣
下接長度 (mm): 74.0
下接長度 (in): 2.91
長度 (mm): 210.0
長度 (in): 8.27
截止因數 (mm): 127.0
截止因數 (in): 5.0
建議軟管尺寸 (mm): 38.1
建議軟管尺寸 (in): 1.5
相容性: SAE 100R13、SAE 100R15
密封類型: NBR 1P-3705、FKM 235-2474
描述: 固定式聯軸器 24XN6
應用: 搭配液壓軟管使用的固定式聯軸器。請聯絡當地 CAT 代理商瞭解更多資訊。
檢視更多
零件編號 588-1135 的相容型號

我們目前沒有此零件的相容性資訊。

要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換