Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

註冊
Caterpillar

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

首頁613-7896: 單線編織
首頁613-7896: 單線編織
613-7896: 單線編織

Cat® 單線編織

品牌: Cat

產品影像
613-7896: 單線編織
613-7896: 單線編織

Cat® 單線編織

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
零件編號 613-7896 的說明

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

檢視更多
零件編號 613-7896 的規格
Overall Length (mm): 2,735.0
Weight (kg): 0.874
Material: Medium Pressure Hose
檢視更多
零件編號 613-7896 的相容型號

壓實機

CB-22B

多功能壓實機

CB2.5 GC CB2.5

瀝青壓實機

CB22B CB2.5 GC

鋪築壓實機

CB-22B CB2.5

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換