Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁緊固件、密封件和消耗品緊固件緊固件螺栓和螺絲7F-8975: 帽螺絲
首頁
緊固件、密封件和消耗品緊固件緊固件螺栓和螺絲
7F-8975: 帽螺絲
7F-8975: 帽螺絲

品牌: Cat

fallback-image
7F-8975: 帽螺絲

品牌: Cat

檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述
描述

我們仍在為此零件新增說明。

規格
規格
測量單位美制公制
Bolt Length (in): 2.063
Bolt Length (mm): 52.39
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0.875
Grip Length (mm): 22.23
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-16
物料: 碳鋼
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Coating: Manganese Phosphate
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
測量單位美制公制
Bolt Length (in): 2.063
Bolt Length (mm): 52.39
Bolt Type: Hex Head
檢視更多
相容機型
相容機型
履帶式堆土機
D8H
吊管機
583H
履帶式裝載機
955C977D
檢視更多
履帶式堆土機
D8H
保固資訊
退貨政策
Parts Diagrams
No Equipment請輸入設備序號,或從先前新增的清單中選擇設備,以查看零件圖。
選取設備
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天