Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁掘地工具掘地工具五金和固定件掘地工具墊圈7T-5947: 平墊圈
首頁
掘地工具掘地工具五金和固定件掘地工具墊圈
7T-5947: 平墊圈
7T-5947: 平墊圈

平墊圈

品牌: Cat

產品影像
7T-5947: 平墊圈
7T-5947: 平墊圈
7T-5947: 平墊圈
7T-5947: 平墊圈
7T-5947: 平墊圈

平墊圈

品牌: Cat

檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
7T-5947 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 7T-5947 的規格

測量單位

美制公制
外徑 (mm): 55
外徑 (in): 2.165
厚度 (mm): 10
厚度 (in): 0.394
安裝螺栓尺寸 (mm): M12
安裝螺栓尺寸 (in): 1/2
物料: 硬化鋼,碳鋼
墊圈類型: 平墊圈
Inside Diameter (mm): 13.5
Outside Diameter (in): 2.165
Outside Diameter (mm): 55
Inside Diameter (in): 0.531
檢視更多
零件編號 7T-5947 的相容型號

地下鉸接式卡車

AD30

引擎 - 發電機組

XQC1600

輪式裝載機

910F 910E

作業機具

PM-201 PM-565 PM-565B

綜合多用機

IT38G IT14B IT12B IT38F

船舶產品

G3516H

非公路卡車

793

輪式集材機

535B 525B

鋪築壓實機

CB-545 CB-544 CB-535B CB-434B CB-434C CB-534C CB-534B

輪式推土機

972G II 938G II 980G II 918F 938G 938F 966G 972G 994K 980H 966G II 980G 995

挖掘機

5110B 5080 385C 5090B 385C FS 365C 385B 365B

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天