新增設備
選取商店
登入
了解價格和供應狀況
此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。
對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。
再製造
不可退貨
套件
已更換
品牌: Cat
卡車
773B 777B 769C
伐木集束機
FB518
工業引擎
D398B 3408B 3306B 3304 3306 3412 D333C 3304B 3406 3512 3516 3508 D398 D399 D330C D379 D379B
動力平地機
120G 140G 16G 130G 140 14G 14E 12G 120 160G 12F
推土鏟
10SU 7SU 6SU 11SU 824S 8S 8U 9C 9U 9S 10C 5A 5P 5S 6A 6S 11U 7A 10S 7S 7U 10U 8A 825 9SU
絞盤
528 518 57H 56H 59N 59L 58L 57 55 59 58
引擎 - 工業
3406B
記錄儀
227
堆填用壓實機
816 826C 816B
發電機
SR4
發電機組引擎
3406B 3408B 3408C D398B 3304B 3306 3304 D379B 3412 3412C 3508 D399 3406 3408 3512 3516
犁土機
977 963 951 955 11 10 7 6 5 4 9 8
引擎 - 機具
3304 3208 3408
車用引擎
3516 3512
路面冷刨機
PR-1000 PR-1000C PR-750B
輪式堆土機
651B 651E 615 613 627 621 631D 631E 641B 623B 623E 621B 657E 621E 633D 639D 627B 627E 613B 637D 613C 637E
挖掘機
215B 215C 225B 229 225 235 219 215 235B 245
船用引擎
3516 3512 3508 D379A D379B D399 3408B 3406B D398A D398B 3208 3306B 3304 3306 3304B 3412 3408 3406
吊管機
561D 561C 572F 572G 571G 571F 589
抓斗
120C 518 125C
卡車引擎
3406 3406B 3306B
天然氣引擎
G398 G399 G379A G342C G3412 G3408 G3406 G3512 G3516 G379
履帶裝載機
963 973 983B 941 951C 951B 941B 977K 977L 955K 955L
輪式推土機
834B 814B 824C 814
輪式鏟運機
627 621E 621B 657E 637E 637B 627B 637
履帶式堆土機
D10 D4D D4E D5B D5H D6C D6D D6H D7F D7G D7H D5 D8L D8N D9L D9N D10N D11N
堆土機
776B 768C 772B
輪式裝載機
950B 950E 920 988B 930 936 966D 966C 966E G936 950 950B/950E 936E 980B 980C 992C
土壤壓實機
825C 815 815B
鉸接式卡車
D30C D35C D300B D250B D25C D350C
裂土器/鬆土器
12G 140G 16G 130G
輪式集材機
518 528
吊桿
120C
液壓控制裝置
48 163 143 153 141 140
我們仍在為此零件新增規格。