الصفحة الرئيسيةالمحركمكونات المحركالكباسات ومكونات الكباسات الأخرىكباسات100-6695: حلقة كباس وسيطة بسمك 2,98 مم
الصفحة الرئيسيةالمحركمكونات المحركالكباسات ومكونات الكباسات الأخرىكباسات100-6695: حلقة كباس وسيطة بسمك 2,98 مم
100-6695: حلقة كباس وسيطة بسمك 2,98 مم

Cat® Intermediate Piston Ring helps maintain effective sealing between piston grooves, ensuring proper combustion and oil control functions

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
100-6695: حلقة كباس وسيطة بسمك 2,98 مم
100-6695: حلقة كباس وسيطة بسمك 2,98 مم
100-6695: حلقة كباس وسيطة بسمك 2,98 مم
100-6695: حلقة كباس وسيطة بسمك 2,98 مم
100-6695: حلقة كباس وسيطة بسمك 2,98 مم

Cat® Intermediate Piston Ring helps maintain effective sealing between piston grooves, ensuring proper combustion and oil control functions

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 100-6695

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Material: Cast Iron,Gray (Flake) Iron
Gage Diameter (mm): 120.65
Width (mm): 2.98
Gage Diameter (in): 4.75
Width (in): 0.117
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 100-6695

تحميل ونقل وتفريغ

R1300 R1300G

المحرك الصناعي

3306 C7.1

محرك الشاحنة

3306C

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة