Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

Caterpillar

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي220-0684: برغي ماكينة Tor× مقاس M3×0,5
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي220-0684: برغي ماكينة Tor× مقاس M3×0,5
220-0684: برغي ماكينة Tor× مقاس M3×0,5

براغي ماكينة بطول 40,3 مم من Cat® لمشغلات الصمامات المتغيرة

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
220-0684: برغي ماكينة Tor× مقاس M3×0,5
220-0684: برغي ماكينة Tor× مقاس M3×0,5
220-0684: برغي ماكينة Tor× مقاس M3×0,5
220-0684: برغي ماكينة Tor× مقاس M3×0,5
220-0684: برغي ماكينة Tor× مقاس M3×0,5

براغي ماكينة بطول 40,3 مم من Cat® لمشغلات الصمامات المتغيرة

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 220-0684

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
حجم الحز (القطر x الميل) (مم): M3x0.5
المواد: الفولاذ,فولاذ منخفض السبائك
الطول (مم): 40.3
نوع الرأس: حوض
طول المسكة (مم): 31.3
الطبقة الخارجية: غير محدد
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M3
Bolt Length (mm): 40.3
Grip Length (in): 1.232
Bolt Length (in): 1.587
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 220-0684

حامل الأدوات المتكامل

IT62H

المحرك - الماكينة

C9

ماكينة مناولة المواد

M325D MH M325D L MH

محرك مجموعة المولد

POWER SYS

خلاط ماكينات الإصلاح

RM800

لودر بعجل

966F II 966D 966F 966E 962H 950H

جرار مجنزر

D7R D6R III D6R STD D7R LGP D6R XL D6R D6T D6R LGP D6R II D7R XR

ماكينات إصلاح الطرق

RM800

ضاغط التربة

815F II 815B

مجموعة بترولية

CX35-C18I

محرك بترولي

C9 C7

وحدة آلية هيدروليكية متنقلة

324D LN 329D L 325D L 325D

محرك بحري

C9

المولد

SR4B

محرك الشاحنة

C7 C9 C13 C15

ماكينة تقطيع الأشجار وتجميعها المجنزرة

511 2290

ماكينة التسوية التي تعمل بموتور

12M 12K 160 140M 160K 140K 120K 140G 150 140K 2 140 120K 2

راصف الأسفلت

BG-2455D AP-1055D BG-260D AP-1000D AP-755

جرار بعجل

814F II

‏‫ماكينة تقطيع الأشجار وتجميعها ذات العجلات

573

مجموعة المولد

C9 C9 GEN SET D250GC D300GC

خلاط دوار

RM800

ضاغط طمر النفايات

816F II

مجموعة القدرة

C7

ماكينة الكشط على البارد

PM820 PM825 PM822 PM-102

ماكينة نقل الأخشاب ذات العجلات

535C 545C 525C

المحرك الصناعي

C7 C9 C18

حفار

325D FM 324D FM LL 328D LCR 329D LN 325D FM LL 329D L 325D L 324D FM 324D 325D MH M325D MH 326D L 324D LN M325D L MH 329D 324D L 325D

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة