الصفحة الرئيسيةالكبائنالرؤية بالكابينةالمرايا257-6937: مشبك مرآة بعرض قامطة 50,4
الصفحة الرئيسيةالكبائنالرؤية بالكابينةالمرايا257-6937: مشبك مرآة بعرض قامطة 50,4
257-6937: مشبك مرآة بعرض قامطة 50,4

مشبك مرآة لعرض القامطة 50,4 من Cat®

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
257-6937: مشبك مرآة بعرض قامطة 50,4
257-6937: مشبك مرآة بعرض قامطة 50,4
257-6937: مشبك مرآة بعرض قامطة 50,4
257-6937: مشبك مرآة بعرض قامطة 50,4
257-6937: مشبك مرآة بعرض قامطة 50,4

مشبك مرآة لعرض القامطة 50,4 من Cat®

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 257-6937

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
الطول الكلي (مم): 254.0
الارتفاع الكلي (مم): 15.2
العرض الكلي (بوصة): 2.0
الطول الكلي (بوصة): 10.0
العرض الكلي (مم): 52.0
الارتفاع الكلي (بوصة): 0.6
‏‫وصف المواد: فولاذ
Material: Carbon Steel
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 257-6937

شاحنة

785 795F XQ 793F AC 793F CMD 785G 793D 775F 793B 797F 773F 793C 793F 795F AC 794 AC MT4400D AC 789C 789D 785C 785D 793F OEM 777G 797B 777F 793F XQ

شاحنة تسير على الطرق الوعرة

D10R

المجراف

6040

شاحنة الطرق الوعرة

789 785 789G 793 777G 785D 793D 777 789D 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

لودر بعجل

994K 995

قاطع دوار

RC20

مجرفة هيدروليكية

6060 6040 6030

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة