Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسية341-7449: مجموعة الأنبوب
الصفحة الرئيسية341-7449: مجموعة الأنبوب
341-7449: مجموعة الأنبوب

Fluid Carrying Tube Assembly

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
341-7449: مجموعة الأنبوب

Fluid Carrying Tube Assembly

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 341-7449

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Material: STEEL,Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel
Outer Diameter (mm): 13.0
Outer Diameter (in): 0.51
Approximate Overall Length (mm): 830.0
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 341-7449

جرار مجنزر

D7E LGP D7E

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة