Hjem341-7449: RØRENHED
Hjem341-7449: RØRENHED
341-7449: RØRENHED

Fluid Carrying Tube Assembly

Mærke: Cat

fallback-image
341-7449: RØRENHED

Fluid Carrying Tube Assembly

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 341-7449

Måleenheder

USMetrisk
Material: STEEL,Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel
Outer Diameter (mm): 13,0
Outer Diameter (in): 0,51
Approximate Overall Length (mm): 830,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 341-7449

LARVEBÅNDSDOZER

D7E LGP D7E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet