Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةالهيكل السفليمكونات الجنزيروصلات الجنزير378-1949: وصلة الجنزير
الصفحة الرئيسيةالهيكل السفليمكونات الجنزيروصلات الجنزير378-1949: وصلة الجنزير
378-1949: وصلة الجنزير

Cat® Right Hand Track Link provides traction and stability for smooth movement on challenging terrains for tracked equipment

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
378-1949: وصلة الجنزير
378-1949: وصلة الجنزير
378-1949: وصلة الجنزير
378-1949: وصلة الجنزير
378-1949: وصلة الجنزير

Cat® Right Hand Track Link provides traction and stability for smooth movement on challenging terrains for tracked equipment

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 378-1949

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Overall Height (in): 7.402
Pin Retention System: Press Fit
Bushing End Strap Thickness (mm): 36
Track Pitch (mm): 261.0
Bore To Rail (mm): 112
Track Pitch (in): 10.276
Overall Height (mm): 188.0
Steel Spec: 1E4415
Bushing End Strap Thickness (in): 1.417
Bore To Rail (in): 4.409
Eyebrow Thickness (mm): 5
Bolt Hole Diameter (mm): 29.57
Track Pin Bore Diameter (in): 2.24
Track Link Crown Height (mm): 0
Eyebrow Thickness (in): 0.197
Track Pin Bore Diameter (mm): 56.9
Material: Boron Steel
Pin End Strap Thickness (in): 1.909
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 67
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 48.5
Rail To Pin Boss OD (in): 2.638
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.164
Master Bolt Thread: 1.125
Bushing Bore Diameter (in): 3.543
Bushing Bore Diameter (mm): 90
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 378-1949

جرار مجنزر

D10T2 D10 D10T

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة