Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي383-0188: مسمار بشفة للوحة رفع المحرك
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي383-0188: مسمار بشفة للوحة رفع المحرك
383-0188: مسمار بشفة للوحة رفع المحرك

مسمار بشفة للوحة رفع المحرك من Cat®

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
383-0188: مسمار بشفة للوحة رفع المحرك
383-0188: مسمار بشفة للوحة رفع المحرك
383-0188: مسمار بشفة للوحة رفع المحرك
383-0188: مسمار بشفة للوحة رفع المحرك
383-0188: مسمار بشفة للوحة رفع المحرك

مسمار بشفة للوحة رفع المحرك من Cat®

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 383-0188

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
القطر الخارجي (مم): 17.5
القطر الخارجي (بوصة): 0.7
الطول (مم): 33.0
الطول (بوصة): 1.3
حجم السداسي (مم): 12.0
حجم السداسي (بوصة): 0.5
المواد: الفولاذ,فولاذ كربوني
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Bolt Length (mm): 20.0
Grip Length (in): 0.148
Bolt Length (in): 0.787
Grip Length (mm): 3.75
Bolt Type: Hex Flange Head
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 383-0188

راصف الأسفلت

AP355 AP300 AP355F AP300F

لودر مزود بسيور انزلاقية

246D 262D3 272D 272D XHP 242D3 246D3 236D 236D3 242D 262D 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

لودر بعجل

908K 908M 907K 906K 906M

حفار هيدروليكي‬ صغير

308 307.5 309 304E2 306 307 303.5E 308E2 SR 308E SR 308E CR 308E2SR 303.5E2 CR 305.5E2 CR 303.5E2 308E2CR 305E2 304.5E2 305E2 CR 307E2 308E2 CR 306.5 308.5 305.5E2 305.5E 305E 308E 304E2 CR 304E 306E2 308E2 310

لودر بعجل صغير

908M 901C 906H2 908H2 902C 902C2 914K 906M 910K 903D 903C 907H2 907M 901C2 903C2

اللودر القابل للاستخدام على الأنواع المتعددة من الأراضي

257D 277D 297D 297D2 257D3 297D XHP 287D 297D2 XHP

لودر مجنزر صغير

289D 289D3 259D3 279D3 299D XHP 259D 299D 279D 299D3 XE 299D3 299D2 299D2 XHP

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة