Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالوردات والمباعدات3D-4637: وردة بقطر داخلي 45,24 مم
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالوردات والمباعدات3D-4637: وردة بقطر داخلي 45,24 مم
3D-4637: وردة بقطر داخلي 45,24 مم

وردة مستوية

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
3D-4637: وردة بقطر داخلي 45,24 مم
3D-4637: وردة بقطر داخلي 45,24 مم
3D-4637: وردة بقطر داخلي 45,24 مم
3D-4637: وردة بقطر داخلي 45,24 مم
3D-4637: وردة بقطر داخلي 45,24 مم

وردة مستوية

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 3D-4637

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
القطر الخارجي (مم): 88.9
القطر الخارجي (بوصة): 3.5
السُمك (مم): 3.04
السُمك (بوصة): 0.12
المواد: فولاذ,فولاذ كربوني
نوع الوردة: وردة مستوية
Outside Diameter (in): 3.5
Outside Diameter (mm): 88.9
Inside Diameter (mm): 45.24
Inside Diameter (in): 1.781
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 3D-4637

شاحنة

773

جرار

772

جرار بعجل

627 621 623 627B 627G 621B 627E 623B 627F 621R 621E 623G 621F 623E 623F 621G 621S

كاشطة بعجل

630B 627 621E 623G 623F 621G 621F 627G 627F 623E 621B 627B 627E

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة