Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةالمكونات الكهربية والمكونات الإلكترونيةالطاقةمكونات محول عزم الدوران الأخرى3T-4703: مجموعة الفرشاة
الصفحة الرئيسيةالمكونات الكهربية والمكونات الإلكترونيةالطاقةمكونات محول عزم الدوران الأخرى3T-4703: مجموعة الفرشاة
3T-4703: مجموعة الفرشاة

Cat® 61.18mm long Brush in an Electric Starting Motor

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
3T-4703: مجموعة الفرشاة

Cat® 61.18mm long Brush in an Electric Starting Motor

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 3T-4703

لا نزال نعمل على إضافة مواصفة لهذه القطعة.

الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 3T-4703

منتجات الغابات

FB221

ذراع الرافعة

120C

الشاحنة المفصلية

D250B

المحرك - الماكينة

3208

محرك مجموعة المولد

3306 3304 3406B 3412 3208 3408B 3408C 3412C 3508 3304B 3406 3408 3512 3516

جرار

776

لودر بعجل

950B/950E 950B 950E 920 936E 980C 930 936 966D 966C 966E G936 950

جرار مجنزر

D7G D7H D4E D5B D5H D6D D6H

ضاغط التربة

825C 815B

محرك بحري

3516 3512 3508 3208 D330C 3306B D333C 3304 3306 3304B 3412 3406B D348 3406

المولد

SR4

اللودر المجنزر

963 973 977L 983B 955L

محرك الشاحنة

1673C 3208 3406B 3406 3306B 3306

تحكم هيدروليكي

48 163 143 153 141 140

ماكينة قطع الأشجار‬

227

ماكينة التسوية التي تعمل بموتور

12G 120G 140G 130G 14G

الكسارة

7 6 5 4 963 951 955

جرار بعجل

623B 621B 615 621 627B 627E 814B 824C

الرافعة

528 518 57H 57 56 55 56H

ماكينة مد المواسير

572G 571G 561D

محرك - صناعي

3406B

شاحنة

777

كلاّب

120C 518 125C

ضاغط طمر النفايات

826C 816B

ماكينة الكشط على البارد

PR-1000C PR-1000 PR-750B

أداة خدش كسارة

12G 130G 140G

ماكينة نقل الأخشاب ذات العجلات

518 528

المحرك الصناعي

3304 3306 3412 D333C D348 3406 3512 3516 3306B 3508 D330C

حفار

229 225 215B 235 225B 215 235B 245

كاشطة بعجل

637E 621B

محرك الغاز

G3306 G3512 G3516

البلدوزر

5A 5P 5S 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة