Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

Caterpillar

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةألواح الحماية من التآكلألواح تآكل الشريط الجانبي451-5408: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل
الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةألواح الحماية من التآكلألواح تآكل الشريط الجانبي451-5408: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل
451-5408: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
451-5408: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل
451-5408: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل
451-5408: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل
451-5408: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل
451-5408: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 451-5408

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Position: Inner
Height (in): 27.894
Height (mm): 708.5
Thickness (mm): 14.0
Thickness (in): 0.551
Length (mm): 1,004.3
Length (in): 39.539
Material: Abrasion Resistant Steel
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 451-5408

لودر بعجل

994K

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة