HjemSlitestålSliteplaterSliteplater for sidestang451-5408: SLITEPLATE
Hjem
SlitestålSliteplaterSliteplater for sidestang
451-5408: SLITEPLATE
451-5408: SLITEPLATE

Merke: Cat

Produktbilder
451-5408: SLITEPLATE
451-5408: SLITEPLATE
451-5408: SLITEPLATE
451-5408: SLITEPLATE
451-5408: SLITEPLATE

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 451-5408
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 451-5408

Måleenheter

USMetrisk
Position: Inner
Height (in): 27,894
Height (mm): 708,5
Thickness (mm): 14
Thickness (in): 0,551
Length (mm): 1 004,3
Length (in): 39,539
Material: Abrasion Resistant Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 451-5408

HJULDOSER

994K

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert