Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالوردات والمباعدات458-9661: رفادة
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالوردات والمباعدات458-9661: رفادة
458-9661: رفادة

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
458-9661: رفادة

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 458-9661

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 46.5
Inside Diameter (mm): 36.8
Thickness (mm): 1.2
المواد: فولاذ كربوني
Outside Diameter (in): 1.831
Thickness (in): 0.047
Inside Diameter (in): 1.449
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 458-9661

جرار مجنزر

D6N LGP D6N D6N XL

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة