الصفحة الرئيسيةملحقاتجرافات اللوادر بعجل الصغيرة488-7006: 1,6 م3 (2,1 ياردة3)، قارنة التوصيل ISO، الأسنان الملحومة
الصفحة الرئيسيةملحقاتجرافات اللوادر بعجل الصغيرة488-7006: 1,6 م3 (2,1 ياردة3)، قارنة التوصيل ISO، الأسنان الملحومة
488-7006: 1,6 م3 (2,1 ياردة3)، قارنة التوصيل ISO، الأسنان الملحومة

تستخدم جرافات الأغراض العامة مستوية الأرضية من الفئة Performance أرضية مستوية طويلة تحقق نتائج أفضل عند السحب الخلفي والتسوية.

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
488-7006: 1,6 م3 (2,1 ياردة3)، قارنة التوصيل ISO، الأسنان الملحومة
488-7006: 1,6 م3 (2,1 ياردة3)، قارنة التوصيل ISO، الأسنان الملحومة
488-7006: 1,6 م3 (2,1 ياردة3)، قارنة التوصيل ISO، الأسنان الملحومة
488-7006: 1,6 م3 (2,1 ياردة3)، قارنة التوصيل ISO، الأسنان الملحومة
488-7006: 1,6 م3 (2,1 ياردة3)، قارنة التوصيل ISO، الأسنان الملحومة
488-7006: 1,6 م3 (2,1 ياردة3)، قارنة التوصيل ISO، الأسنان الملحومة
488-7006: 1,6 م3 (2,1 ياردة3)، قارنة التوصيل ISO، الأسنان الملحومة
488-7006: 1,6 م3 (2,1 ياردة3)، قارنة التوصيل ISO، الأسنان الملحومة

تستخدم جرافات الأغراض العامة مستوية الأرضية من الفئة Performance أرضية مستوية طويلة تحقق نتائج أفضل عند السحب الخلفي والتسوية.

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 488-7006

الجرافات مستوية الأرضية من Cat® هي جرافات للأغراض العامة من الفئة Performance تحتوي على أرضيات طويلة وحدود قطع خلفية مصممة خصيصًا لتحقيق أفضل النتائج وأعلى إنتاجية عند القيام بأعمال التسوية الخفيفة أو السحب الخلفي—مع الاحتفاظ بجميع خصائص التحميل المتميزة للفئة Performance.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 488-7006

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
العرض: 2434 mm
العرض: 95.8 in
الوزن: 625 kg
الوزن: 1377.9 lb
الارتفاع: 1023 mm
الارتفاع: 40.3 in
الطول: 46.5 in
الطول: 1181 mm
السعة: 2.1 yd³
السعة: 1.6 m³
Rated Capacity (m3): 1.7
Rated Capacity (yd3): 2.1
سُمك حد القاعدة: 0.7 in
سُمك حد القاعدة: 19 mm
عدد الأسنان: 8
Width (in): 95.8
Width (mm): 2434
نوع الوصلة البينية: قارنة التوصيل ISO
Ground Engaging Tools: Base Edge
Interface Type: HPL-ISO Coupler
Compatibility: 914,920,910
Edge Type: Weld-On Adapters
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 488-7006

لودر بعجل صغير

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة