الصفحة الرئيسيةملحقاتجرافات اللوادر بعجل الصغيرة498-0038: 3,5 م3 (4,6 ياردات3)، قارنة التوصيل ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
الصفحة الرئيسيةملحقاتجرافات اللوادر بعجل الصغيرة498-0038: 3,5 م3 (4,6 ياردات3)، قارنة التوصيل ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
498-0038: 3,5 م3 (4,6 ياردات3)، قارنة التوصيل ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير

تعمل السعة العالية على زيادة الإنتاجية في تطبيقات مناولة المواد الخفيفة.

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
498-0038: 3,5 م3 (4,6 ياردات3)، قارنة التوصيل ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
498-0038: 3,5 م3 (4,6 ياردات3)، قارنة التوصيل ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
498-0038: 3,5 م3 (4,6 ياردات3)، قارنة التوصيل ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
498-0038: 3,5 م3 (4,6 ياردات3)، قارنة التوصيل ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
498-0038: 3,5 م3 (4,6 ياردات3)، قارنة التوصيل ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
498-0038: 3,5 م3 (4,6 ياردات3)، قارنة التوصيل ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
498-0038: 3,5 م3 (4,6 ياردات3)، قارنة التوصيل ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
498-0038: 3,5 م3 (4,6 ياردات3)، قارنة التوصيل ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير

تعمل السعة العالية على زيادة الإنتاجية في تطبيقات مناولة المواد الخفيفة.

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 498-0038

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
العرض: 2549 mm
العرض: 100.4 in
Rated Capacity (m3): 3.5
Rated Capacity (yd3): 4.6
الوزن: 926 kg
الوزن: 2041.5 lb
Width (in): 100
Width (mm): 2549
الارتفاع: 1486 mm
الارتفاع: 58.5 in
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
الطول: 63.1 in
الطول: 1602 mm
السعة: 4.6 yd³
السعة: 3.5 m³
سُمك حد القاعدة: 0.7 in
سُمك حد القاعدة: 19 mm
سُمك حد القطع: 0.7 in
سُمك حد القطع: 19 mm
نوع الوصلة البينية: قارنة التوصيل ISO
Interface Type: HPL-ISO Coupler
Compatibility: 914,910,920
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 498-0038

لودر بعجل

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة