الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةمكونات معدنية ومثبتات أدوات التعشيق الأرضيةفلكات أدوات التعشيق الأرضية4B-5327: وردة
الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةمكونات معدنية ومثبتات أدوات التعشيق الأرضيةفلكات أدوات التعشيق الأرضية4B-5327: وردة
4B-5327: وردة

وردة مستوية

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
4B-5327: وردة
4B-5327: وردة
4B-5327: وردة
4B-5327: وردة
4B-5327: وردة

وردة مستوية

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 4B-5327

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
القطر الخارجي (مم): 76.2
القطر الخارجي (بوصة): 3.0
السُمك (مم): 4.0
السُمك (بوصة): 0.157
ملاءمة أحجام المسامير (بوصة): 1 1/2
المواد: فولاذ لين,فولاذ كربوني,سبائك الزنك
نوع الوردة: وردة مستوية
القطر الخارجي (مم): 76.2
القطر الداخلي (مم): 41.2
Coating: Zinc
Outside Diameter (in): 3.0
Inside Diameter (in): 1.622
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 4B-5327

ماكينات إصلاح الطرق

RR-250 RM-350B

ضاغط اهتزازي

CB-434

الشاحنة المفصلية

D35C D25C D30C

الشفرة

SNOW WING

جهاز تثبيت التربة

SS-250

ماكينة التسوية التي تعمل بموتور

140M 3 AWD 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 12M 3 12M 2 140M 160M 2 160M 3 120M 2 160M

راصف الأسفلت

AP-1000 AP-800 AP-800B AP-1050

جرار بعجل

650B 660B 666B

مقطورة

VFS50 VFS70

حفار هيدروليكي‬ صغير

302.7D

ماكينة مد المواسير

PL83 PL87 583T 587T 587R

محراث خلفي

D4

اللودر المجنزر

977K

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة