Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

Caterpillar

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةلُقَم طرفية وحواف قطع آلة تمهيدحواف قطع آلة تمهيد4T-3032: حد قطع الفولاذ بطول إجمالي 2151,20 مم
الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةلُقَم طرفية وحواف قطع آلة تمهيدحواف قطع آلة تمهيد4T-3032: حد قطع الفولاذ بطول إجمالي 2151,20 مم
4T-3032: حد قطع الفولاذ بطول إجمالي 2151,20 مم

حد القطع 19 مم

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
4T-3032: حد قطع الفولاذ بطول إجمالي 2151,20 مم
4T-3032: حد قطع الفولاذ بطول إجمالي 2151,20 مم
4T-3032: حد قطع الفولاذ بطول إجمالي 2151,20 مم
4T-3032: حد قطع الفولاذ بطول إجمالي 2151,20 مم
4T-3032: حد قطع الفولاذ بطول إجمالي 2151,20 مم

حد القطع 19 مم

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 4T-3032

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
السُمك (مم): 19.0
ماكينة: ماكينة التسوية التي تعمل بموتور
المواد: مقسى تمامًا (DH2)
التسنن: غير مسننة
السُمك (بوصة): 0.748
العرض (مم): 203.2
Hole Spacing (in): 6.0
End Hole Spacing (in): 3.0
End Hole Spacing (mm): 76.2
Overall Length (mm): 2,131.2
Width (in): 8.0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 83.906
Hole Quantity: 15
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Hole Spacing (mm): 152.4
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 4T-3032

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة