Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالأنابيب ومجموعات الأنابيب ومكونات الأنابيبالمواسير4W-0203: مجموعة أنبوب خط زيت الشاحن التوربيني
الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالأنابيب ومجموعات الأنابيب ومكونات الأنابيبالمواسير4W-0203: مجموعة أنبوب خط زيت الشاحن التوربيني
4W-0203: مجموعة أنبوب خط زيت الشاحن التوربيني

Cat® Turbocharger Oil Line Tube Assembly with Adapter

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
4W-0203: مجموعة أنبوب خط زيت الشاحن التوربيني
4W-0203: مجموعة أنبوب خط زيت الشاحن التوربيني

Cat® Turbocharger Oil Line Tube Assembly with Adapter

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 4W-0203
Material: Alloy Mixed: Metal
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 4W-0203

ماكينة تجميع الأشجار المجنزرة

57H

ماكينة التسوية التي تعمل بموتور

16H NA 16G

جرار مجنزر

D8R D8R II D8GC D8N D8 GC 8 8U 8SU 8A

ماكينة مد المواسير

578 583R

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة