Caterpillar

تحديد معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة. أعد المحاولة.

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

تحديد معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةأسنان جرافة وأنظمة محولاتمهايئات505-4047: المهايئ‬ المركزي بشريطين
الصفحة الرئيسية
أدوات التعشيق الأرضيةأسنان جرافة وأنظمة محولاتمهايئات
505-4047: المهايئ‬ المركزي بشريطين
505-4047: المهايئ‬ المركزي بشريطين

المهايئ المركزي بشريطين A90 المثبت بمسامير

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
505-4047: المهايئ‬ المركزي بشريطين
505-4047: المهايئ‬ المركزي بشريطين
505-4047: المهايئ‬ المركزي بشريطين
505-4047: المهايئ‬ المركزي بشريطين
505-4047: المهايئ‬ المركزي بشريطين
505-4047: المهايئ‬ المركزي بشريطين

المهايئ المركزي بشريطين A90 المثبت بمسامير

العلامة التجارية: Cat

فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
القطع ذات الصلة
6V-8360: مسمار الجرافة بطول 115 مم وحز 1 1\4-7
6V-8360: مسمار الجرافة بطول 115 مم وحز 1 1\4-7

مسمار الجرافة 1 ¼ بوصة - 7 x‏ 4 ½ بوصات

فحص السعر
5P-8362: صامولة مقعد مخروطي بأسنان جرافة بحز 1.250-7
5P-8362: صامولة مقعد مخروطي بأسنان جرافة بحز 1.250-7

تضمن صامولة المقعد المخروطية ®Cat ملحقا موثوقا للجرافة مع صواميل مقعد مخروطية، وهو أمر ضروري للتثبيت الآمن والمتانة

فحص السعر
5P-8823: مسمار الجرافة
5P-8823: مسمار الجرافة

مسمار الجرافة 1 1/4 بوصة - 7 × 4 1/8 بوصة

فحص السعر
505-4045: المهايئ الجانبي بالجهة اليمنى
505-4045: المهايئ الجانبي بالجهة اليمنى

المهايئ الجانبي A90 المثبت بمسامير بالجانب الأيمن

فحص السعر
505-4046: المهايئ الجانبي على الجانب الأيسر
505-4046: المهايئ الجانبي على الجانب الأيسر

المهايئ الجانبي A90 المثبت بمسامير بالجانب الأيسر

فحص السعر
2J-5997: صامولة قفل مخروطية 1 1\4''-7
2J-5997: صامولة قفل مخروطية 1 1\4''-7

صامولة القفل

فحص السعر
6V-8360
6V-8360: مسمار الجرافة بطول 115 مم وحز 1 1\4-7
فحص السعر
5P-8362
5P-8362: صامولة مقعد مخروطي بأسنان جرافة بحز 1.250-7
فحص السعر
5P-8823
5P-8823: مسمار الجرافة
فحص السعر
505-4045
505-4045: المهايئ الجانبي بالجهة اليمنى
فحص السعر
505-4046
505-4046: المهايئ الجانبي على الجانب الأيسر
فحص السعر
2J-5997
2J-5997: صامولة قفل مخروطية 1 1\4''-7
فحص السعر
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير