الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةأسنان جرافة وأنظمة محولاتمهايئات505-4067: المهايئ‬ المركزي بشريطين
الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةأسنان جرافة وأنظمة محولاتمهايئات505-4067: المهايئ‬ المركزي بشريطين
505-4067: المهايئ‬ المركزي بشريطين

المهايئ المركزي بشريطين A110 المثبت بمسامير

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
505-4067: المهايئ‬ المركزي بشريطين
505-4067: المهايئ‬ المركزي بشريطين
505-4067: المهايئ‬ المركزي بشريطين
505-4067: المهايئ‬ المركزي بشريطين
505-4067: المهايئ‬ المركزي بشريطين
505-4067: المهايئ‬ المركزي بشريطين

المهايئ المركزي بشريطين A110 المثبت بمسامير

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 505-4067

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Series: Advansys
Size: Advansys 110
Overall Length (mm): 484.0
Width (in): 4.882
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 19.055
Width (mm): 124.0
Base Edge Thickness Class: 50
Bevel Angle: 22.5
Position: Center
Hole Quantity: 2
Bottom Strap Length (in): 12.63
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 320.8
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Type: Bolt-On Two Strap
Material: Carbon Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 156.0
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 505-4067

الجرافة

BUCKET

لودر بعجل

980K 988H 980G II 988K 986H 988 980H 986K 988K XE 988 XE

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة