الصفحة الرئيسيةملحقاتكتائف-لودر بعجل متوسط513-0115: 2,0 م3 (2,6 ياردات3)، قارنة التوصيل ISO+
الصفحة الرئيسيةملحقاتكتائف-لودر بعجل متوسط513-0115: 2,0 م3 (2,6 ياردات3)، قارنة التوصيل ISO+
513-0115: 2,0 م3 (2,6 ياردات3)، قارنة التوصيل ISO+

يمكن استخدام الجرافة ذات الأرضية المستوية الطويلة في غَرف المواد، أو القيام بأعمال التسوية، أو الردم.

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
513-0115: 2,0 م3 (2,6 ياردات3)، قارنة التوصيل ISO+
513-0115: 2,0 م3 (2,6 ياردات3)، قارنة التوصيل ISO+
513-0115: 2,0 م3 (2,6 ياردات3)، قارنة التوصيل ISO+
513-0115: 2,0 م3 (2,6 ياردات3)، قارنة التوصيل ISO+
513-0115: 2,0 م3 (2,6 ياردات3)، قارنة التوصيل ISO+
513-0115: 2,0 م3 (2,6 ياردات3)، قارنة التوصيل ISO+
513-0115: 2,0 م3 (2,6 ياردات3)، قارنة التوصيل ISO+
513-0115: 2,0 م3 (2,6 ياردات3)، قارنة التوصيل ISO+

يمكن استخدام الجرافة ذات الأرضية المستوية الطويلة في غَرف المواد، أو القيام بأعمال التسوية، أو الردم.

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 513-0115

تتميز جرافة التسوية من Cat® بأرضيتها المستوية الطويلة مما يتيح للمشغل رؤية حد القطع بالكامل. إن شكل الجرافة يمكّنها من غَرف المواد، أو القيام بأعمال التسوية، أو الردم.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 513-0115

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
العرض: 2900 mm
العرض: 114.2 in
Capacity (yd3): 2.6
Capacity (m3): 2
الطول: 64.6 in
الطول: 1640 mm
Width (in): 114
Width (mm): 2900
الارتفاع: 38.3 in
الارتفاع: 972 mm
Interface Type: Horizontal Pin Lock (Wide)
الوزن: 1057 kg
الوزن: 2330.3 lb
السعة: 2.6 yd³
السعة: 2 m³
Base Edge Thickness: 1.3 in
Base Edge Thickness: 32 mm
Interface Type: HPL-ISO Coupler
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 513-0115

لودر بعجل

938K 938M 924K 926M 930K 930M

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة