AloitusLisälaitteetKauhat – keskikokoinen pyöräkuormaaja513-0115: 2900 mm (114 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
AloitusLisälaitteetKauhat – keskikokoinen pyöräkuormaaja513-0115: 2900 mm (114 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0115: 2900 mm (114 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge

Long, flat-floor bucket can scoop material, level or backfill.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
513-0115: 2900 mm (114 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0115: 2900 mm (114 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0115: 2900 mm (114 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0115: 2900 mm (114 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0115: 2900 mm (114 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0115: 2900 mm (114 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0115: 2900 mm (114 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0115: 2900 mm (114 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge

Long, flat-floor bucket can scoop material, level or backfill.

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Liittyvät osat
498-0035: 3.0 m3 (3.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
498-0035: 3.0 m3 (3.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge

High capacity increases productivity in handling light materials.

Tarkista hinta
479-8088: 3.05 m (10 ft), Bucket Receiver, Steel Trip Edge
479-8088: 3.05 m (10 ft), Bucket Receiver, Steel Trip Edge

Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

Tarkista hinta
492-7185: 1812 mm (71 in), HPL-ISO Coupler
492-7185: 1812 mm (71 in), HPL-ISO Coupler

Stack, carry and sort piles of lumber.

Tarkista hinta
498-0035
498-0035: 3.0 m3 (3.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
Tarkista hinta
479-8088
479-8088: 3.05 m (10 ft), Bucket Receiver, Steel Trip Edge
Tarkista hinta
492-7185
492-7185: 1812 mm (71 in), HPL-ISO Coupler
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu