الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالأنابيب ومجموعات الأنابيب ومكونات الأنابيبالمواسير575-3398: Tube Assembly
الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالأنابيب ومجموعات الأنابيب ومكونات الأنابيبالمواسير575-3398: Tube Assembly
575-3398: Tube Assembly

Fluid Carrying Tube Assembly

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
575-3398: Tube Assembly
575-3398: Tube Assembly
575-3398: Tube Assembly
575-3398: Tube Assembly
575-3398: Tube Assembly

Fluid Carrying Tube Assembly

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 575-3398

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Outer Diameter (mm): 10.0
Overall Length (mm): 171.8
Overall Length (in): 6.76
Outer Diameter (in): 0.37
Overall Height (mm): 45.0
Approximate Overall Length (mm): 312.0
Overall Height (in): 1.77
Material: Steel,Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel
Overall Width (mm): 136.8
Overall Width (in): 5.39
Hex Size (mm): 20.64
Hex Size (in): 0.81
Width (mm): 17.0
Width (in): 0.67
Thread Size (in): 42,690.00
Sleeve Inner Diameter or Thread (mm): 9.68
Sleeve Inner Diameter or Thread (in): 0.38
Sleeve Length (mm): 9.5
Sleeve Length (in): 0.37
Working Pressure (kPa): 28,000.0
Working Pressure (psi): 4,061.06
Color: Yellow
Weight (kg): 0.16
Weight (lb): 0.3
Material Description: Steel Tubing
Connector: Swivel Nut
Connector Type: ORFS
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 575-3398

حفار هيدروليكي‬ صغير

302.7CR 303CR

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة