AccueilFlexibles et tubesTubes, ensembles tubes et composants de tubeTuyaux575-3398: Ensemble tube
Accueil
Flexibles et tubesTubes, ensembles tubes et composants de tubeTuyaux
575-3398: Ensemble tube
575-3398: Ensemble tube

Ensemble tube de transport de fluides

Marque: Cat

Images du produit
575-3398: Ensemble tube
575-3398: Ensemble tube
575-3398: Ensemble tube
575-3398: Ensemble tube
575-3398: Ensemble tube

Ensemble tube de transport de fluides

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 575-3398
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 575-3398

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre extérieur (mm): 10
Longueur hors tout (mm): 171,80
Diamètre extérieur (in): 0,37
Longueur hors tout (in): 6,76
Longueur hors tout approximative (mm): 312
Hauteur hors tout (mm): 45,00
Matière: Acier
Hauteur hors tout (in): 1,77
Largeur hors tout (mm): 136,80
Largeur hors tout (in): 5,39
Taille de la vis hexagonale (mm): 20,64
Taille de la vis hexagonale (in): 0,81
Largeur (mm): 17,00
Largeur (in): 0,67
Taille de filet (in): 42 690,00
Filetage ou diamètre intérieur de la chemise (mm): 9,68
Filetage ou diamètre intérieur de la chemise (in): 0,38
Longueur de la chemise (mm): 9,50
Longueur de la chemise (in): 0,37
Pression de fonctionnement (kPa): 28 000,00
Pression de fonctionnement (psi): 4 061,06
Couleur: Jaune
Poids (kg): 0,16
Poids (lb): 0,3
Désignation des matériaux: Tuyauterie en acier
Connecteur: Écrou de pivot
Type de connecteur: ORFS
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 575-3398

MINIPELLE HYDRAULIQUE

302.7CR 303CR

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert