الصفحة الرئيسيةملحقاتجرافات اللوادر بعجل الصغيرة579-5823: 2,5 م3 (3,3 ياردات3)، قارنة التوصيل HPL-ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
الصفحة الرئيسيةملحقاتجرافات اللوادر بعجل الصغيرة579-5823: 2,5 م3 (3,3 ياردات3)، قارنة التوصيل HPL-ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
579-5823: 2,5 م3 (3,3 ياردات3)، قارنة التوصيل HPL-ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير

ارتفاع التفريغ الزائد يساوي أداءً أفضل في تطبيقات التحميل.

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
579-5823: 2,5 م3 (3,3 ياردات3)، قارنة التوصيل HPL-ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
579-5823: 2,5 م3 (3,3 ياردات3)، قارنة التوصيل HPL-ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
579-5823: 2,5 م3 (3,3 ياردات3)، قارنة التوصيل HPL-ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
579-5823: 2,5 م3 (3,3 ياردات3)، قارنة التوصيل HPL-ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
579-5823: 2,5 م3 (3,3 ياردات3)، قارنة التوصيل HPL-ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
579-5823: 2,5 م3 (3,3 ياردات3)، قارنة التوصيل HPL-ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
579-5823: 2,5 م3 (3,3 ياردات3)، قارنة التوصيل HPL-ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
579-5823: 2,5 م3 (3,3 ياردات3)، قارنة التوصيل HPL-ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير

ارتفاع التفريغ الزائد يساوي أداءً أفضل في تطبيقات التحميل.

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 579-5823

تتميز جرافات التفريغ العالي من Cat® للوادر الصغيرة بعجل بارتفاع تفريغ عالٍ بشكل كبير مقارنةً بجرافات مناولة المواد القياسية. سواء كنت تحمّل شاحنات، أو تغذي ضواغط، أو تعمل في الأكوام، توفر جرافات التفريغ العالي من Cat الأداء الذي تحتاجه.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 579-5823

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
العرض: 2366 mm
العرض: 93.1 in
Rated Capacity (m3): 2.5
Rated Capacity (yd3): 3.3
الارتفاع: 1583 mm
الارتفاع: 62.3 in
Width (in): 93.1
Width (mm): 2366
الوزن: 1472 kg
الوزن: 3245.2 lb
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
الطول: 65.9 in
الطول: 1675 mm
السعة: 3.3 yd³
السعة: 2.5 m³
سُمك حد القاعدة: 1 in
سُمك حد القاعدة: 25 mm
سُمك حد القطع: 0.7 in
سُمك حد القطع: 19 mm
نوع الوصلة البينية: قارنة التوصيل HPL-ISO
المكونات الهيدروليكية المطلوبة: الوظيفة الثالثة
undefined: حد القطع المُثبَّت بمسامير
undefined: قارنة التوصيل HPL-ISO
Machine Type: 914,920
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 579-5823

لودر بعجل

914 914K 914M 920 918M

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة