Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتمسامير البرشام6B-3057: مسمار برشام غاطس الرأس بقطر رأس ‎8.92 مم‎
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتمسامير البرشام6B-3057: مسمار برشام غاطس الرأس بقطر رأس ‎8.92 مم‎
6B-3057: مسمار برشام غاطس الرأس بقطر رأس ‎8.92 مم‎

مسمار برشام

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
6B-3057: مسمار برشام غاطس الرأس بقطر رأس ‎8.92 مم‎
6B-3057: مسمار برشام غاطس الرأس بقطر رأس ‎8.92 مم‎
6B-3057: مسمار برشام غاطس الرأس بقطر رأس ‎8.92 مم‎
6B-3057: مسمار برشام غاطس الرأس بقطر رأس ‎8.92 مم‎
6B-3057: مسمار برشام غاطس الرأس بقطر رأس ‎8.92 مم‎

مسمار برشام

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 6B-3057

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
الطول الكلي (مم): 15.88
القطر (مم): 8.92,8.92
قطر الجسم - B (بوصة): 4,76
نوع مسمار البرشام: غاطس الرأس
قطر العمل (مم): 8.92
Material: Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 6B-3057

تحكم هيدروليكي

143 140

تحكم بكابل

24

شاحنة الطرق الوعرة

785D 793D 789D

الكسارة

3 4

جرار

776 776D 776C 784C 776B

جرار مجنزر

D3B D3C D4B D4C D4E D5C D3C II

لودر بعجل

926 980B 924 930 938 980 966D 966E

الرافعة

53

لودر بعجل صغير

930 938 926

شاحنة

785 789 69D 797 775E 775D 773E 793D 773D 793C 777 769D 789C 789D 777C 777B 789B 785C 777D 785D 797B 785B

المحرك الصناعي

D342

لودر مزود بسيور انزلاقية

250 260 270 270XE 265

شاحنة المحاجر

771D 775D

محراث خلفي

931 D3

لودر مجنزر صغير

285XE 255 265 275XE 275 285

البلدوزر

4P D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT 4A

اللودر المجنزر

941B 931B 935C 951C 931C 951B 941 935B

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة