Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةالفلاتر والسوائلالفلاترفلاتر الهواءفلاتر هواء الكابينة6P-1290: فلتر هواء الكابينة
الصفحة الرئيسيةالفلاتر والسوائلالفلاترفلاتر الهواءفلاتر هواء الكابينة6P-1290: فلتر هواء الكابينة
6P-1290: فلتر هواء الكابينة

فلاتر هواء الكابينة ذات الكفاءة القياسية

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
6P-1290: فلتر هواء الكابينة
6P-1290: فلتر هواء الكابينة
6P-1290: فلتر هواء الكابينة
6P-1290: فلتر هواء الكابينة
6P-1290: فلتر هواء الكابينة

فلاتر هواء الكابينة ذات الكفاءة القياسية

العلامة التجارية: Cat

المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 6P-1290

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Media Type: Standard
Width (in): 6.0
Height with Seal (in): 2.197
Height without Seal (in): 2.197
Length (mm): 647.7
Width (mm): 152.4
Type: Metal Panel
Length (in): 25.5
Material: Carbon Steel,Other Mixed: Metal-Nonmetal
Height without Seal (mm): 55.8
Height with Seal (mm): 55.8
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 6P-1290

الشاحنة المفصلية

D250B D300B

جرار بعجل

639D 627B 621B 637D 623B 631D 621 633D

كاشطة بعجل

621B

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة