الصفحة الرئيسيةمستلزمات الورشأدوات6V-4871: Reaction Bar Tool
الصفحة الرئيسيةمستلزمات الورشأدوات6V-4871: Reaction Bar Tool
6V-4871: Reaction Bar Tool

Cat® Reaction Bar Tool is used to safely remove the center pin of the equalizer bar, enabling repairs and maintenance

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
6V-4871: Reaction Bar Tool
6V-4871: Reaction Bar Tool
6V-4871: Reaction Bar Tool
6V-4871: Reaction Bar Tool
6V-4871: Reaction Bar Tool

Cat® Reaction Bar Tool is used to safely remove the center pin of the equalizer bar, enabling repairs and maintenance

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
الوصف‬المواصفات
وصف رقم القطعة 6V-4871

The Reaction Bar Tool is used for the removal of the center pin in an equalizer bar, a component in the suspension unit of heavy machines. It operates on the principle of leveraged force. By applying pressure at specific points, the tool can generate the necessary force to overcome the friction and secure fit of the center pin, allowing for its safe removal.

Attributes:
• Reduce the risk of misalignment or further damage to the suspension components
• Features a jaw design that grips the equalizer bar securely and a handle or lever mechanism to apply the required force

Applications:
The Reaction Bar Tool prevents damage to the equalizer bar and other suspension components during the removal process. It reduces the risk of personal injury during the operation.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 6V-4871

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Length (mm): 280.0
Length (in): 11.023
Width (mm): 88.9
Width (in): 3.5
Height (mm): 89.0
Height (in): 3.503
Hole Size (mm): 33.3
Hole Size (in): 1.311
Weight (kg): 14.2
Weight (lb): 31.305
Material: Low Alloy Steel
عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة