Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةحماية حافة وحواف قطع جرافةحواف قطع على شكل نصف سهم8J-8176: حد القطع نصف سهمي
الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةحماية حافة وحواف قطع جرافةحواف قطع على شكل نصف سهم8J-8176: حد القطع نصف سهمي
8J-8176: حد القطع نصف سهمي

يهدف حد القطع النصف سهمي من Cat® إلى تحسين الكفاءة والفعالية، وهو مصمم لتعزيز الكفاءة والمتانة

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
8J-8176: حد القطع نصف سهمي
8J-8176: حد القطع نصف سهمي
8J-8176: حد القطع نصف سهمي
8J-8176: حد القطع نصف سهمي
8J-8176: حد القطع نصف سهمي
8J-8176: حد القطع نصف سهمي

يهدف حد القطع النصف سهمي من Cat® إلى تحسين الكفاءة والفعالية، وهو مصمم لتعزيز الكفاءة والمتانة

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 8J-8176

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
الطول (مم): 3,657.0
الارتفاع (بوصة): 10.0
الملحق: ملحوم
الطول (بوصة): 143.98
الارتفاع (مم): 254.0
العرض (مم): 57.2
Wear or Durability: Standard
Position: Center
Cut to Length: Cut-to-Length
Edge Type: Continuous
Material: Alloy Steel,Boron Steel
Attachment Method: Weld-On
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 8J-8176

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة