Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسية9P-2035: كتيفة
الصفحة الرئيسية9P-2035: كتيفة
9P-2035: كتيفة

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
توقف
9P-2035: كتيفة
اتصل بالوكيل لديك للتعرف على خيارات الاستبدال.

العلامة التجارية: Cat

توقف
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 9P-2035

لا نزال نعمل على إضافة وصف لهذه القطعة.

مواصفات رقم القطعة 9P-2035
Material: Carbon Steel
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 9P-2035

تحكم هيدروليكي

143 141 163 153 140

الكسارة

951 955 977 6 5 4

الرافعة

55

جرار مجنزر

D4E D5B D6D

البلدوزر

4S 5S 6S 5A 6A 4A

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة