تحديد متجر
بالنسبة للتسعير والتوفر
تحديد متجر
تحديد متجر
كباس آلية اختيار مصنوع من الألومنيوم في ®Cat يُستخدم في صمام التحكم في ناقل الحركة
محدد ومباعد صمام تحكم في الضغط من Cat®يوفر محاذاة دقيقة للصمام للتحكم الفعال في الضغط الهيدروليكي
رفادة من Cat® (محدد وصمام التحكم)
جسم محدد من الحديد المصبوب الرمادي من ®Cat المستخدم في صمامات ناقل الحركة
سدادة حاجز الفوهة البلاستيكية من ®Cat لمحدد ناقل الحركة وصمامات التحكم في الضغط
توفر النوابض الورقية من Cat® لمحددات ناقل الحركة وصمامات التحكم في الضغط إدارة ضغط متسقة
جسم مصبوب من الألومنيوم من ®Cat لمحدد ناقل الحركة وصمام التحكم في الضغط
مباعد من Cat® لتوفير تباعد دقيق ومحاذاة دقيقة لآلية اختيار ناقل الحركة وصمام التحكم في الضغط
محدد مجموعة الصمامات والتحكم في الضغط من Cat®
فوهة بنية اللون من Cat® لمحدد ناقل الحركة وصمام التحكم في الضغط لماكينات التسوية التي تعمل بموتور
حلقة الدفع من ®Cat لصمامات التحكم وصمامات المُّحدد
مباعد من Cat® لتوفير تباعد دقيق ومحاذاة دقيقة لآلية اختيار ناقل الحركة وصمام التحكم في الضغط
مباعد من Cat® لتوفير تباعد دقيق ومحاذاة دقيقة لآلية اختيار ناقل الحركة وصمام التحكم في الضغط
صمام التحكم في ضغط المحدد من Cat® المستخدم في التحكم الهيدروليكي في ناقل الحركة
فوهة بنية اللون من Cat® لمحدد ناقل الحركة وصمام التحكم في الضغط لماكينات التسوية التي تعمل بموتور
محدد وصمام التحكم في الضغط من ®Cat لنظام ناقل الحركة
تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.
قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.
مُعاد التصنيع
غير قابلة للإرجاع
طقم
مستبدلة
1 - 16 من 239 النتائج
1 - 16 من 239 النتائج
Cat
وصف المواد
الألومنيوم
الطول (بوصة)
2.95
القطر الخارجي (بوصة)
1.186
المواد
الألومنيوم
الوزن (رطل)
0.1
القطر (بوصة)
1.19
Cat
القطر الخارجي (بوصة)
0.81
وصف المواد
فولاذ
السُمك (بوصة)
0.06
Material
Carbon Steel
Cat
القطر (بوصة)
0.59
وصف المواد
فولاذ
السُمك (بوصة)
0.03
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Cat
وصف المواد
الحديد الزهر
الطول الكلي (بوصة)
11.06
العرض الكلي (بوصة)
9.96
الارتفاع الكلي (بوصة)
2.36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Cat
Cat
المواد
فولاذ
الطول الكلي (بوصة)
4.826
العرض (بوصة)
1.237
الارتفاع (بوصة)
0.893
Cat
وصف المواد
قالب ألومنيوم مصبوب
الطول الكلي (بوصة)
14.4
العرض الكلي (بوصة)
9.1
الارتفاع الكلي (بوصة)
2.0
Material
Alloy Aluminum
Cat
نوع
فتحة مركزية-شق
Washer Type
Flat
القطر الخارجي (بوصة)
0.812
المواد
رفادة من الفولاذ,فولاذ كربوني
الطول (بوصة)
0.062
القطر الداخلي (بوصة)
0.125
نموذج الفتحة المركزية
غير محزز
Thickness (in)
0.063
Cat
Cat
وصف المواد
فولاذ
اللون القياسي
أخضر
القطر الخارجي (بوصة)
0.433
الطول (بوصة)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat
القطر الخارجي (بوصة)
3.5
الارتفاع (بوصة)
0.03
القطر الداخلي (بوصة)
2.5
Material
Alloy Steel
Cat
نوع
فتحة مركزية-شق
Washer Type
Flat
القطر الخارجي (بوصة)
0.812
المواد
رفادة من الفولاذ,فولاذ كربوني
الطول (بوصة)
0.009
Coating
Zinc Plated
القطر الداخلي (بوصة)
0.125
نموذج الفتحة المركزية
غير محزز
Thickness (in)
0.01
Cat
نوع
فتحة مركزية-شق
Washer Type
Flat
القطر الخارجي (بوصة)
0.812
المواد
رفادة من الفولاذ,فولاذ كربوني
الطول (بوصة)
0.035
Coating
Zinc Plated
القطر الداخلي (بوصة)
0.125
نموذج الفتحة المركزية
غير محزز
Thickness (in)
0.035
Cat
Cat
وصف المواد
فولاذ
اللون القياسي
بني
القطر الخارجي (بوصة)
0.433
الطول (بوصة)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat