Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
تسجيل
Caterpillar
أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
الصفحة الرئيسيةالمكونات الهيدروليكيةالمكونات الهيدروليكية الأخرى0A-2926: مهايئ مستقيم سداسي الرأس 1/8-27 NPTF
الصفحة الرئيسيةالمكونات الهيدروليكيةالمكونات الهيدروليكية الأخرى0A-2926: مهايئ مستقيم سداسي الرأس 1/8-27 NPTF
0A-2926: مهايئ مستقيم سداسي الرأس 1/8-27 NPTF

المهايئ المستقيم لحمل السوائل (NPTF)

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
0A-2926: مهايئ مستقيم سداسي الرأس 1/8-27 NPTF
0A-2926: مهايئ مستقيم سداسي الرأس 1/8-27 NPTF
0A-2926: مهايئ مستقيم سداسي الرأس 1/8-27 NPTF
0A-2926: مهايئ مستقيم سداسي الرأس 1/8-27 NPTF
0A-2926: مهايئ مستقيم سداسي الرأس 1/8-27 NPTF

المهايئ المستقيم لحمل السوائل (NPTF)

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة