Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةأطراف القضيب وقضبان التحكمقضبان التحكم124-4010: ذراع التحكم بعصا التحكم
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةأطراف القضيب وقضبان التحكمقضبان التحكم124-4010: ذراع التحكم بعصا التحكم
124-4010: ذراع التحكم بعصا التحكم

ذراع التحكم بعصا التحكم من Cat® للاستخدام في الحفار، القطر × الطول: 14 × 137 ملم

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
124-4010: ذراع التحكم بعصا التحكم
124-4010: ذراع التحكم بعصا التحكم
124-4010: ذراع التحكم بعصا التحكم
124-4010: ذراع التحكم بعصا التحكم
124-4010: ذراع التحكم بعصا التحكم

ذراع التحكم بعصا التحكم من Cat® للاستخدام في الحفار، القطر × الطول: 14 × 137 ملم

العلامة التجارية: Cat

المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 124-4010

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
الطبقة الخارجية: مطلي بالزنك
القطر (بوصة): 0.55
القطر (مم): 14.0
الطول (بوصة): 5.37
الطول (مم): 137.0
المواد: فولاذ
حجم الحز (مم): M5X0.8 ، M14X2
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 124-4010

ضاغط اهتزازي

CB-536D

حل SPL قائم على HEX

330D2

رأس الحصادة

HH44 DE

وحدة آلية هيدروليكية متنقلة

330D L 329D L 329E 340D2 L 336D L 325D L 336E 349D L

حفار تعدين

5110B

حفار

336E LN 311D LRR 316F L 320C L 345B II 336E LH 349F LXE 349D L 325B L 336D2 LXE 312E 312F 320D LN 312B 336D 312C 324D 336E 312D 324E 336F 320D3 GC 315D L 320D2 320D3 336D2 L 314D CR 326D L 340D2 L 312F GC 336F XE 374F L 311B 313D2 GC 311C 323D 390D 318B N 390F 320D L 349E L 330D2 325C L 322B 322C 390D L 319D LN 385C FS 349E L VG 324E LN 330B L 321C 345B 345C 321B 345D 312B L 320E L 320D2 GC 349F L 385C L 320D2 FM 325D L 320D GC 326D2 349D2 319D L 352F-VG 323D2 L 320D LRR 365C L MH 315B 315C 330C L 326F L 336D L 374D L 336D2 318D L 320F L 312D2 L 336F L XE 312C L 313D2-GC 313D2 320B LU 314E CR 320D FM 314C 326F 313D2 LGP 325B 349D 324D L 330D L 336E L 325C 349E 325D 336E H 349F 313D 320E RR 325F 312D2 312D2 GC 318E L 352F 312D L 322B L 345B L 328D LCR 314D LCR 329D L 349D2 L 320E LRR 325F LCR 330D LN 318D2 L 324E L 336F L 318F L 374F 312E L 345C L 318C 329E L 318B 323D SA 320D RR 323D3 336D2 GC 340D L 323D L 313F L 330D2 L 311F LRR 323D2 329D 330F L 329E 326D2 L 314F CR 385B 385C 318D2 345D L 329F L 336D2 XE 335F LCR 320B 320C 320D 320E 314E LCR 315B L 365C L 313F LGC 321D LCR 320B N 330F 320B L 316E L 315F LCR 329D2 L 330B 330C 330D 320D2 L 390F L 329D2 323F L 336D2 L XE 365B L 365C 326F LN 320B U 365B

منتجات التعدين الموسعة

LD350

حفار هيدروليكي‬ صغير

307D 307C 308D 308C

مجرفة هيدروليكية

6015 6015B

مجموعة المولد

3512 3512B

المجراف الأمامي

385C

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة