Caterpillar

تحديد معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

تحديد معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

تحديد معدة

الصفحة الرئيسيةأطقم الترقيات والإصلاحاتأطقم الإصلاح والخدمةالمكونات الإلكترونية151-9275: موصل المقبس
الصفحة الرئيسية
أطقم الترقيات والإصلاحاتأطقم الإصلاح والخدمةالمكونات الإلكترونية
151-9275: موصل المقبس
151-9275: موصل المقبس

طقم موصل المقبس من Cat® (6)

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
151-9275: موصل المقبس
151-9275: موصل المقبس
151-9275: موصل المقبس
151-9275: موصل المقبس
151-9275: موصل المقبس

طقم موصل المقبس من Cat® (6)

العلامة التجارية: Cat

فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
قطع الغيار المشمولة في هذه المجموعة

لا تتوفر أي نتائج.

3E-3383: إسفين قفل المقبس 6 مسمار
3E-3383: إسفين قفل المقبس 6 مسمارالكمية: 1
عرض 1 إلى 1 من 1
الوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 151-9275

لا نزال نعمل على إضافة مواصفة لهذه القطعة.

الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 151-9275

منتجات الغابات

538 548 558 568 FM528 FM528 LL

شاحنة تسير على الطرق الوعرة

772G 770G 789G 777G 789D 796 AC 794 AC 793D 777 775 773 793F 798 AC 785D 789 785 793 798 D10R 773G LRC 793F XQ 794 AC 793F CMD 775G 775F 772G OEM 793F OEM 789C 789D 777G 775G OEM 770G OEM 785 770G 795F XQ 793D 793F 772G 785G 773G 797F 773F 773G OEM 785D 797B 795F AC 793F AC 772 770 775G LRC

ماكينة مناولة المواد

MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040 MH3050 M325D L MH

شاحنة التفريغ المفصلية

725C 730C2 D250E II D350E II D400E II 730C OEM 725C2 730 EJECTOR 740B 740 GC 730C 725 740 735B 745 730 735 OEM 735 730C 740B D400E II 730C2 EJ 740 730

ثقب

MD6310 MD6200 MD6250 MD6380

جرار مجنزر

D6R III D6XE D10 D11 D5R LGP D6R II D3C III D7R SERIES D6K2 LGP D5R2 D5N D6N XL D6R D6T D6N D6K D7E D9 D6 D5 D8 D7 D4K2 LGP D6N LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D10R D10T D11N D11R D11T D4K2 XL D6T LGP D3K2 XL D6T LGPPAT D6R XL D4C III D6K2 XL D6T XW D6T XL D5C III D5R XL D7R D8T D8R D10T2 D9T D8R II D6T XL PAT D6T XW PAT D6K2 D5K2 XL D7R II D6R LGP D7E LGP

منتجات التعدين الموسعة

R3000H R2900G OTHER R1700 R2900 R2900 XE R1700 XE 6090 FS 6020 6015 6030 6015B 6060 FS 6020B 6060 MD5150C MD6640 MD5075C

لودر بعجل

982XE 972H 988 XE 972M 962H 950H 950K 962K 950M 950L 962M 980XE 988K 966H 930G 930H 930K 966M 930M 924H 924G 924K 938K 938M 926M 962 966 908M OEM 972 966XE 980 982 906M 988 990 988K XE 908M 926 924 930 938 950 962M Z 950M Z 908 907 906 990K 972M XE 966M XE 972XE 980M 982M 920K 910K 910M 901C2 906H2 907H2 914 910 903 902 901 902C2 906 930 938 920 903C2 926 906H 914K 914M 903D 908M 908H2 906M 918M 907H 907M 908H

الحفار

336MHPU 312MHPU FM538 333 GC 320D3 FM548 336F XE 374F L 3101 352F XE VG 336 MHPU 317 315 316 313 320GX 326MHPU 350MHPU 336F L XE FM558 OTHER 320 GX FM568 330GC 320 GC 336E H 352F 336F LN XE M325D MH 253MHPU 374F 330 GC 318 GC 323D3 336F LNXE 323GC 374MHPU 390F L 317 GC M325D L MH 336E LH 349F LXE 316 GC 336D2 LXE MH3295 390F 320D L 336E LNH 315 GC MH3040 340MHPU 326 GC 349 GC 316MHPU 326GC 350 OEM 352 UHD 330 MHPU 340 313 GX 349 336 GC 345 313 GC 352 350 355 320 321 326 324 325 322 3130EM 323 319 330 335 336 333 323 GX 336D2 XE 323 GC 395 323 MHPU 312 GC M320GC 374 345 GC 6020B 420F2 308E2 345 MHPU 330 MHPU M315D M316D

الحفار الهيدروليكي الصغير

305.5E2 301.8 301.9 301.6 301.5 304SR 303 SR 305.5 CR 308E2 CR 307E2 301.7CR 304E2 304CR 308E2SR 305E2 308.5 303CR 304E2 CR 304 305 308 307.5 309 306 302CR 305.5E2 CR 304.5E2 305E2 CR 306.5 310 303.5E2 303.5CR 302.7CR 305 CR

جرار للخوض في المياه

D7R II

المنتجات البحرية

C7.1 3516E G3520 G3516 G3512 G3508 3412C D1500 3412 3516 3512 G3516B G3516H C175-16GENSET G3516K C27 C32 3516B GEN C175-20 C175-16 G3520C G3520E G3520H G3520K 3512C 3512B C175-20GENSET 3406C 3516C G3512H 3516B 3516C GEN SET 3516E

ماكينة المناولة التلسكوبية

TH1055 TH1255 TH330B TH560B TH220B TH350B TH580B TH340B TH460B TH360B TH0642 TH0842

منتجات بترولية

2016 3512E 3512C

أداة العمل

TRS6 TRS6

لودر مجنزر

963 973 953

كاشطة جرار بعجل

627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 637K 657 651 631K 631G 621K OEM 651 623G 657G 621G 627G 637G 631G 621G 623G 637G 627G

اللودر ذو المحراث الخلفي

420F2 432F2 430F2 442E 430F 420XE 427F2 416F2 415 416 428F2 426 428 420 422F 434E 422E 434F 432E 444F 432F 444E 415F2 420F 434 430 432 444F2 426 F2 444 440 450 422F2 428F 416F 428E 434F2 415F2 IL

ضاغط الرصف

CB8 CB7 CB10 MG630 C13 MARINE CB1.8 CB1.7 CS11 GC CS-56B CS-68B CB1.8 CB1.7 CS-54B CS-66B CS-78B CS-79B CP12 CS-64B CS-76B CP74B CS-74B CS512 GC CP11 GC CS12 CS14 CP12 GC CS78B CS54B CS7 CP-54B CP7 CS68B CS56B CS79B CP-56B CP-68B CP54B CP-74B CP76B CS74B CS10 GC CP56B

منتجات تكنولوجية، ومراقبة، وتوجيه، وتحكم

MINESTARGU COMMAND CMD STATN COMMAND CONSOLE

المحرك - مجموعة المولد

3512E G3520 3516B 3512B G3520 3508B 3508 3512 3516

شاحنة مفصلية تعمل تحت الأرض

AD45B AD63 AD45

ماكينة التسوية التي تعمل بموتور

24 16 14 18 120M 120M 2 140M 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 160M 2 160M 3 18M3 12M 3 AWD 16M 160 14L 150 14M 160M 3 AWD 140 16GC 12M 14M3 120 160M 140M 3 AWD 16M3 14M-3

المحرك - الصناعي

G3512H G3512E G3516C SPF743 SPF343C

جرار بعجل

854K 844K 834 844 834K

ماكينة مد المواسير

572R II 587T 587R 561N PL83 PL87 583T

حلول شركة تصنيع المعدات الأصلية‬

777G CAT WDS

ماكينة نقل الأخشاب ذات العجلات

535D 545D 525D 555D

لودر مزود بسيور انزلاقية

297D2 XHP 297D2 297D XHP 287C2 277D 277C 257D3 277C2 257D 297C 287C 287D 285XE 289D 289C 279C2 279D3 299D 299C 289C2 289D3 279D 279C 299D3 299D2 249D 259D 299D2 XHP 239D 275 285 255 265 239D3 299D3 XE 249D3 259D3 275XE 299D XHP 289D3 226D 242D3 270XE 262C2 246D3 272D3 XE 279D3 232D3 272D2 XHP 272D XHP 249D3 226D3 250 272C 272D 260 270 236D3 262D 262C 265 262D3 256C 242D 272D3 272D2 246D 246C 232D 236D

ضاغط نقل التربة

CP68B CP56B CS64B CS76B CS74B CP7 CP12 GC CP13 GC CP74B CS12 GC 825K 815K CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CP17 CS20 CS10 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS14 CS16 CS17 CS19 CS68B CS10 GC CS78B CS54B CS11 GC

حفار ذو عجلات

M322D MH M314 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317 M330D M317D2 M325C MH M315D2 MH3026 M318D M318C M315GC MH3040 M314-07 M324D2 MH M318D MH M323F M322D2 M322D M322C M315C M315D M316C M316D M320D2 M313C M313D M322D2 MH

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة