Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةالمحركنظام التشحيمخطوط الزيت1N-3192: أنبوب مضخة باحثة لزيت المحرك بقطر داخلي 60,2 مم
الصفحة الرئيسيةالمحركنظام التشحيمخطوط الزيت1N-3192: أنبوب مضخة باحثة لزيت المحرك بقطر داخلي 60,2 مم
1N-3192: أنبوب مضخة باحثة لزيت المحرك بقطر داخلي 60,2 مم

أنبوب نقل السوائل

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
1N-3192: أنبوب مضخة باحثة لزيت المحرك بقطر داخلي 60,2 مم
1N-3192: أنبوب مضخة باحثة لزيت المحرك بقطر داخلي 60,2 مم
1N-3192: أنبوب مضخة باحثة لزيت المحرك بقطر داخلي 60,2 مم
1N-3192: أنبوب مضخة باحثة لزيت المحرك بقطر داخلي 60,2 مم
1N-3192: أنبوب مضخة باحثة لزيت المحرك بقطر داخلي 60,2 مم

أنبوب نقل السوائل

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 1N-3192

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
المواد: فولاذ
القطر الخارجي (مم): 64.0
نوع الموصل: حز حلقة دائرية مشكلة علويًا‬ مزدوج (كلا الطرفين)
القطر الخارجي (بوصة): 2.5
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 1N-3192

المحرك - الماكينة

C4.4

شاحنة الطرق الوعرة

785D 785

محرك مجموعة المولد

3512

بحري إضافي

3512C

جرار

784C 784B

محرك قاطرة

3512B

قاطع دوار

RC20

المحرك

3512E 3512B

مجرفة هيدروليكية

6060

مجموعة المولد

G3512 3516B 3512 3512C 3512B

ترتيب الرش

CAT WDS

مجموعة مولد بترولية

3512C

محرك مركبي

3512

شاحنة

785 797 785G 785C 777D 785D 797B 785B

مجموعة بترولية

TH48-E70

محرك بترولي

2016 3512 3512E 3512C 3512B

محرك بحري

3512

المولد

SR4

المحرك الصناعي

3512B 3512C 3512

ناقل الحركة البترولي

TH48-E80

محرك الغاز

G3512B G3512J G3512

المصدم

SPS343 SPT343 SPF343C SPF743 SPF343

ماكينة الثقب الدوارة

MD6380 MD6540C

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة