Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

Caterpillar

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالأنابيب ومجموعات الأنابيب ومكونات الأنابيبالأنابيب261-0875: أنبوب العادم
الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالأنابيب ومجموعات الأنابيب ومكونات الأنابيبالأنابيب261-0875: أنبوب العادم
261-0875: أنبوب العادم

Cat® Exhaust Muffler Tube

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
261-0875: أنبوب العادم
261-0875: أنبوب العادم
261-0875: أنبوب العادم
261-0875: أنبوب العادم
261-0875: أنبوب العادم

Cat® Exhaust Muffler Tube

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 261-0875

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Length (mm): 131.8
Length (in): 5.19
Height (mm): 491.0
Height (in): 19.33
Tube Diameter (mm): 103.5
Tube Diameter (in): 4.07
Side Wall Thickness (mm): 1.5
Side Wall Thickness (in): 0.06
Material: Steel Tubing,Carbon Steel
Weight (kg): 1.53
Weight (lb): 3.36
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 261-0875

حفار ذو عجلات

M322D2 MH M322D M320D2 M318D M322D MH M322D2 M313D M324D2 MH M316D M318D MH M315D

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة