Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةالكبائنالجزء الداخلي للكابينةمقاعد ومكونات الكابينةمكونات أخرى للمقاعد2D-4295: مقبض
الصفحة الرئيسيةالكبائنالجزء الداخلي للكابينةمقاعد ومكونات الكابينةمكونات أخرى للمقاعد2D-4295: مقبض
2D-4295: مقبض

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
2D-4295: مقبض
2D-4295: مقبض
2D-4295: مقبض
2D-4295: مقبض
2D-4295: مقبض

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 2D-4295
Material: Gray (Flake) Iron
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 2D-4295

شاحنة

769 773 769B

تحكم هيدروليكي

143 140

ماكينة نقل الأخشاب المجنزرة

D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

ماكينة التسوية التي تعمل بموتور

16

الكسارة

3 7 4 9 8 953 11 943

جرار

772 768B

جرار مجنزر

D7R D7H D6D SR D5 D8T D8R D8L D8N D7R LGP D9L D9N D3B D3C D4B D5H XL D4H D4C D4D D4E D4E SR D5B D11N D5H D6E SR D6C D6D D7R XR D6E D6H

الرافعة

59N 59L 58L 53 54H 57H 57 55 54 59 58

ماكينة مد المواسير

583T 583R 589 PL87 587T 587R 578

محراث خلفي

931 D3

البلدوزر

4S 4P 7SU 11U 7A 7S 7U 11SU 7S LGP 8A 8S 8U 9C 9U 9S 9SU 3S 3P 8SU 4A

اللودر المجنزر

935C 951C 951B 935B 941B 977K 977L 931B 983B 931C 955K 955L 941 953

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة