Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةالكبائنالجزء الداخلي للكابينةمقاعد ومكونات الكابينةأنظمة تعليق المقاعد2G-8588: المسمار
الصفحة الرئيسيةالكبائنالجزء الداخلي للكابينةمقاعد ومكونات الكابينةأنظمة تعليق المقاعد2G-8588: المسمار
2G-8588: المسمار

مسمار Cat® (تعليق المقعد)

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
2G-8588: المسمار
2G-8588: المسمار
2G-8588: المسمار
2G-8588: المسمار
2G-8588: المسمار

مسمار Cat® (تعليق المقعد)

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 2G-8588

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Diameter (mm): 4.8
Material Description: Steel
Overall Width (mm): 15.2
Overall Length (mm): 29.3
Overall Width (in): 0.6
Diameter (in): 0.2
Overall Length (in): 1.2
Material: Alloy Mixed: Metal
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 2G-8588

جرار بعجل

613C II 621 650B 660B 639D 615C 633E II 627B 621B 657E 627E 637D 657B 613C 623B 637E 615 615C II 621E 631D 651B 631E 623E 633D 641B 651E 666B

كاشطة بعجل

621E 621B

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة